エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワンタッチコネクター WFRシリーズ【5個入り】

通常単価(税別)
1,220
税込単価
1,342
通常出荷日:1日目

【特長】・ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。・透明ハウジングで安心・安全。・単線、IV7...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

WFR-5BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

WFR-5BPの仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
V・W・X
V・W・X
[その他] その他
適用ピン・コンタクト
その他
極数
5
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
20
許容電圧(V)
300
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
PSE / UL / CSA
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WFR-5BP

極数

RoHS?最小発注数量
5
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
1日目

詳細情報

基本情報


【特長】
・ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
・透明ハウジングで安心・安全。
・単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能。
・見える・簡単・小型・ゆるまない!
・ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
・屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクター WFRシリーズの型番WFR-5BPのページです。 型番WFR-5BPに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチコネクター WFRシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
配線の結線
5
満足度:5.0
簡単に配線を結線することができます。圧着器具が不要なのでありがたいです。
1人が参考にしています。
スイッチ配線に
5
満足度:5.0
中継ボックスを入れないちょっとした改造や断線の修理に使用 作業が簡単で良い
0人が参考にしています。
設備の配線
4
満足度:4.0
設備のプロトタイプを作成するときなどの配線/結線に使用しています。 ワンタッチで配線でき、配線組み換えの際も楽なので重宝...もっと読む
0人が参考にしています。
配線
4
満足度:4.0
開く、電線をストリップして挿す、閉じる、と簡単に結線が出来る バリエーションとして4Pがほしかった
0人が参考にしています。
ケーブル接続
4
満足度:4.0
ケーブルの被覆を剥離し、ピン端子不要で接続が可能な為、簡単で使いやすい。リード線のサイズに合わせ購入できるともっと使いや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチコネクター WFRシリーズ
角型差込みコネクター WGTシリーズ
ハーネスコネクタボディ
ワンタッチコネクタ クリアタイプ
薄型差込電線コネクター
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
メーカーワゴワゴPanasonicJAPPYJAPPY日本圧着端子製造
通常価格1,2204,7331,765698 -1,941 -6 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・X
V・W・Xその他WGT(273)その他その他その他XA
適用ピン・コンタクトその他その他オスその他オス/メス兼用メス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング