17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

配線ダクトZZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配線ダクトZZ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZZ24S

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・Sタイプ。
・仕様:硬質塩化ビニール UL94V-0。
・長さ:2000mm。
・配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。
・難燃性、絶縁性に優れています。
・安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
25
高さ(mm)
40
全長(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニル
カラー
ライトグレー
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト