エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソケットアダプター

通常単価(税別)
1,066
税込単価
1,173
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】受金E26のソケットアダプターです。【電圧(V)】125【電流(A)】6

型番:

MR2015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR2015の仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
ブラック
ソケットアダプター
受金E26
端子刃
2
サイズ
φ37×56.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
MR2015
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】受金E26のソケットアダプターです。
【電圧(V)】125
【電流(A)】6

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットアダプターの型番MR2015のページです。 型番MR2015に関する仕様情報を記載しております。
ソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアダプター
台付レセプタクル(E17)
キャノピスイッチ
LED照明(オプション、調光器)
器具用角型引掛シーリングキャップ
シーリングアダプター(ソケット)
メーカー明工社ELPA朝日電器PanasonicミスミPanasonicELPA朝日電器
通常価格1,0668619038,930262690
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)125300300DC24125125
定格電流(A)633266
ブラックホワイトミルキーホワイトブラックミルキーホワイト-
ソケットアダプター受金E26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト