17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

感震ブレーカー 震太郎 X5029

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

感震ブレーカー 震太郎

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

X5029

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・震度5強相当の地震を検知すると主幹ブレーカーを自動的に遮断し、地震による電気火災(二次災害)の予防に貢献する防災商品です。
・専門的な設置工事不要。
・主幹ブレーカーを一括遮断。
・設置時に動作を確認できるテスト機能付。
・接地用端子付コンセントへの接続方法:アースピンを外し、アースコードでアース端子ネジ間を接続して取付けます。※必ずアース接続を行ってください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
長角型
断続
音種類
ピー
音量調節
定格電圧(V)
AC100V
端子形状
差し込み端子
寸法 長さ(mm)
90
寸法 幅(mm)
62
寸法 厚み(mm)
32

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト