エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    サージ付節電アダプタ 1P

    通常単価(税別)
    1,690
    税込単価
    1,859
    通常出荷日:1日目

    【特長】・接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。・電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサ...

    詳細を確認

    型番:

    A-S100B(W)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    A-S100B(W)の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    A-2
    ソケット形状
    A-2ソケット
    許容電力(W)
    1500
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    機能
    トラッキング防止 / 雷サージ / 通電ランプ付
    差込口個数/分割口
    1
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    スイッチ形態
    一括集中ランプ付
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A-S100B(W)
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,690
    ( 1,859 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。
    ・電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
    ・バリスタ性能・・・最大サージ電圧:3,000V。
    ・本体は熱に強いユリア樹脂採用。
    ・耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。
    ・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サージ付節電アダプタ 1Pの型番A-S100B(W)のページです。 型番A-S100B(W)に関する仕様情報を記載しております。
    サージ付節電アダプタ 1Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サージ付節電アダプタ 1P
    サージ付節電アダプタ 2P
    変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
    電源タップ(3P→2P変換タイプ)
    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
    マグネット付OAタップ
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器平河ヒューテックサンワサプライバッファローPanasonic
    通常価格1,6902,2112862,681 -2,0474,597 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目〜6日目在庫品1日目〜
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状A-2A-2A-2+アース線A-3A-2スイングプラグA-3
    ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-3ソケットA-3抜け止めA-2ソケットA-3抜け止め
    許容電力(W)150015001500150015001500

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト