エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

通線ブッシング(ケーブル引き出し用)

通常単価(税別)
398
税込単価
438
通常出荷日:1日目

【特長】・ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します・ショートタイプは取り...

詳細を確認

型番:

PBZ-76J
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PBZ-76Jの仕様・寸法情報

種類
ケーブル関連用品
ベージュ
長さ(mm)
40
商品タイプ
ショートタイプ
寸法 φD(mm)
90
適合ノック径
Φ76
電線管の呼ぶ
70・75
ねじの呼ぶ
G2 1/2

型番リスト

表示件数
型番
PBZ-76J
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します
・ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です
・厚板にも取り付けられます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通線ブッシング(ケーブル引き出し用)の型番PBZ-76Jのページです。 型番PBZ-76Jに関する仕様情報を記載しております。
通線ブッシング(ケーブル引き出し用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通線ブッシング(ケーブル引き出し用)
断熱材ドリハ (断熱材溝切り用ビット)
ボックスアッター2 センター探知器 (金属探知器)
携帯砥石 (デンコーマック用)
デンコースケール (電線・パイプ径付 150MM直尺)
電線リール
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業育良精機製作所
通常価格39819521,7501,9141,02921,165
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ケーブル関連用品切断工具関連その他その他スケール関連ケーブル関連用品
ベージュ
長さ(mm)4055223.597.5175567
商品タイプショートタイプガラス繊維入りプラスチック製電池付---
寸法 φD(mm)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト