17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

カットダクト(スリット上部セパレートタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カットダクト(スリット上部セパレートタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AD-131-JP

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はADR-131-JPです。仕様の違いをご確認ください。

通線用の各穴の上部に切り込みがあるためケーブル通しの作業が容易。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
100
高さ(mm)
30
全長(mm)
1000
材質
硬質塩化ビニル
カラー
グレー
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト