17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AnyWireASLINK ターミネータ(波形整形モジュール)
  • BT0-C
  • BT0
  • ADP-81

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AnyWireASLINK ターミネータ(波形整形モジュール)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ADP-81

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エニイワイヤ PLC(省配線専用ユニット)AnyWireASLINK ターミネータ(波形整形モジュール)。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
制御系ネットワーク種類
その他
代表規格
-
サイズ(mm)
40.2×17.2×10.4
種類詳細
アダプタ
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト