17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ミニサウンドバースピーカー“behav”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニサウンドバースピーカー“behav”

販売終了

型番

SP-PCBS01UBK

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・パソコンやスマートフォン/タブレット、テレビなど接続機器を問わず使用できるミニサウンドバースピーカー behav(ビヘイブ)です。
・音楽再生は有線接続とBluetooth(R)接続の両対応で、パソコンとスマートフォンなど複数の機器からの再生が可能です。
・縦置きと横置きの両方に対応。
・横置き時はスタンドの上で本体を回転させることで音の出る方向を調整でき、指向性を調整することができます。
・実用最大出力2.5W+2.5Wのアンプと、φ43mmのドライバーを2基搭載。
・パッシブラジエーターを搭載し、小型ながら迫力のある重低音を再生します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
スピーカユニット(mm)
φ43mmフルレンジ×2
定格出力
5W(2.5W+2.5W)
インタフェース
電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:φ3.5ステレオミニプラグ
ケーブル長
USB(電源)ケーブル:約100cm/φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
再生周波数帯域(Hz)
140Hz-20k
インピーダンス(Ω)
4
外形寸法(WxDxH)(mm)
W230×D66×H66(スタンド装着時85)
付属品
専用スタンド2個、取扱説明書
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト