17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
1329,540
税込単価
14510,494
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです【用途】・屋外での防水...

詳細を確認
  • 2023年10月より、キャップデザインが変更となりました。サイズと在庫状況により、切替時期は異なります。詳細はこちらをご確認ださい。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様変更のお知らせ

キャップデザインの変更

※サイズによってキャップデザインが異なります。RM50以上は従来デザインとなります。

RMW型 耐候性Mネジケーブルグランドの特長

構成図

構成図

構成部品

No.名称材質
1キャップPA66(UL94V-2)
2ゴムブッシュシリコン
3コネクタ本体PA66(UL94V-2)
4O-リングシリコン
5ナットPA66(UL94V-2)

外観寸法図

構成図

※RMW10S-6にはナットが付属していません。
   取付けの際は、相手側にネジ穴加工が必要となります。

型番・寸法

単位:mm

型番G適合ケーブル径LH
最大
SWA
ネジ規格取付穴径最小最大
RMW8L-2.5□M8×1.25Φ8.212.51319.51213.6
RMW8L-4□M8×1.25Φ8.22.541319.51213.6
RMW10S-6□M10×1.5ナット無36820.51314.6
RMW10L-6□M10×1.5Φ10.2361320.51314.6
RMW12S-7□M12×1.5Φ12.23.57920.51617.7
RMW12L-7□M12×1.5Φ12.23.5714.520.51617.7
RMW16S-8□M16×1.5Φ16.248923.519.221.3
RMW16L-8□M16×1.5Φ16.248152419.221.3
RMW20S-12□M20×1.5Φ20.2612102924.326.8
RMW20L-12□M20×1.5Φ20.26121528.524.326.8
RMW25L-17□M25×1.5Φ25.21117153533.336.8
RMW32L-21□M32×1.5Φ32.31321153836.139.8
RMW40L-27□M40×1.5Φ40.318271843.546.151.2
RMW50L-38□M50×1.5Φ50.427382050.56066.5
 

RMW型 シリコン製ゴムブッシュ 耐候性試験結果

【試験品】RMWシリーズのゴムブッシュの1箇所を切り、下記のようにアルミプレートに固定したものを試験。

構成図

【試験方法】

試験装置:スーパーキセノンウェザーメーター SX75(スガ試験機株式会社製)
試験条件:JIS B7754:1991 キセノンアークランプ式耐光性及び耐候性試験機に規定される装置を用いて下記の条件で行った。
              放射照度:180W/m2(調節波長範囲 300~400nm)
              ブラックパネル温度:63±3℃
              相対湿度:50±10%
              サイクル条件:120分サイクル(18分間照射及び水噴霧、102分照射)
試験時間:2000時間(約4年相当)
放射露光量:1296MJ/m2

【試験結果】

外観:表面に亀裂、光沢、粉状の物質が表面に出てくる等の変化は見られない。材質の柔軟性もほぼ変化なし。

商品画像(ライトグレー S)

〔試験前の外観〕

商品画像(ブラック B)

〔試験後そのままの状態の外観〕

【他の材料での試験結果】

NBR(RMシリーズで使用しているもの) 外観:表面の光沢が無くなり、材質の硬化があった。

商品画像(ライトグレー S)

〔試験前の外観〕

商品画像(ブラック B)

〔試験後そのままの状態の外観〕

EPDM(他社の耐候性ケーブルグランドで使用しているもの) 外観:亀裂が発生し、変色が大きく、粉状の物質が表面に出ている。

商品画像(ライトグレー S)

〔試験前の外観〕

商品画像(ブラック B)

〔試験後そのままの状態の外観〕

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

色詳細

取付穴径φ

(mm)

寸法 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.5~4mm
M8×1.25
-
8.2
13
10
10個
3~6mm
M10×1.5
-
10.2
13
10
10個
3~6mm
M10×1.5
グレー
ライトグレー
10.2
13
10
10個
3~6mm
M10×1.5
グレー
ライトグレー
10.2
13
10
1パック

100個入り

3~6mm
M10×1.5
-
ナット無
8
10
10個
3~6mm
M10×1.5
グレー
ライトグレー
ナット無
8
10
10個
3.5~7mm
M12×1.5
-
12.2
14.5
10
1パック

100個入り

3.5~7mm
M12×1.5
グレー
ライトグレー
12.2
14.5
10
1パック

100個入り

3.5~7mm
M12×1.5
グレー
ライトグレー
12.2
9
10
10個
3.5~7mm
M12×1.5
グレー
ライトグレー
12.2
9
10
1パック

100個入り

4~8mm
M16×1.5
-
16.2
15
-
10個
4~8mm
M16×1.5
グレー
ライトグレー
16.2
15
10
1パック

100個入り

4~8mm
M16×1.5
-
16.2
9
10
10個
4~8mm
M16×1.5
-
16.2
9
10
1パック

100個入り

4~8mm
M16×1.5
グレー
ライトグレー
16.2
9
10
10個
4~8mm
M16×1.5
グレー
ライトグレー
16.2
9
10
1パック

100個入り

6~12mm
M20×1.5
-
20.2
15
10
10個
6~12mm
M20×1.5
-
20.2
15
10
1パック

100個入り

6~12mm
M20×1.5
グレー
ライトグレー
20.2
15
10
10個
6~12mm
M20×1.5
グレー
ライトグレー
20.2
15
10
1パック

100個入り

6~12mm
M20×1.5
グレー
ライトグレー
20.2
10
10
10個
6~12mm
M20×1.5
グレー
ライトグレー
20.2
10
10
1パック

100個入り

11~17mm
M25×1.5
-
25.2
15
-
5個
11~17mm
M25×1.5
グレー
ライトグレー
25.2
15
-
5個
13~21mm
M32×1.5
-
32.3
15
10
5個
18~27mm
M40×1.5
-
40.3
18
10
5個
18~27mm
M40×1.5
グレー
ライトグレー
40.3
18
10
5個
27~38mm
M50×1.5
-
50.4
20
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
4日目
150
( 165 )
4日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,443
( 8,187 )
4日目
132
( 145 )
4日目
132
( 145 )
4日目
6,075
( 6,683 )
4日目
6,075
( 6,683 )
4日目
132
( 145 )
4日目
5,661
( 6,227 )
4日目
168
( 185 )
4日目
7,389
( 8,128 )
4日目
150
( 165 )
4日目
6,768
( 7,445 )
4日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,768
( 7,445 )
4日目
192
( 211 )
4日目
9,540
( 10,494 )
4日目
192
( 211 )
4日目
9,540
( 10,494 )
4日目
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,866
( 8,653 )
4日目
288
( 317 )
4日目
288
( 317 )
4日目
360
( 396 )
4日目
570
( 627 )
4日目
570
( 627 )
4日目
980
( 1,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです
【用途】
・屋外での防水機器の配線に最適です

ご注意

  • 2023年10月より、キャップデザインが変更となりました。サイズと在庫状況により、切替時期は異なります。詳細はこちらをご確認ださい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ファイバーケーブルのクランプ
4
満足度:4.0
シリコンブッシュ仕様の為、繊細なケーブルをクランプするのにお勧めです。LOT1から購入できるとなお良いです。
0人が参考にしています。
ガレージ制御の配線用
5
満足度:5.0
顧客の配線変更で必要になり、近くのホームセンターで探したが入手できなかったものが、配送料まで含んで想定価格以下で、尚且つ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
PGネジケーブルグランド RPGシリーズ
SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業LAPPミスミLAPP
通常価格132-120 -120 -1,370 -100 -929 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランド--ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型一体型一体型シールド型一体型シールド型
ネジ規格MネジMネジPGネジMネジMネジMネジ
材質樹脂樹脂樹脂金属樹脂金属
保護機能(耐環境性)防水性 / 難燃性 / 耐候性防水性 / 耐油性 / 難燃性防水性 / 耐油性 / 難燃性防水性防水性 / 難燃性防水性
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング