エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・保護等級IP68(水深10mに30分間相当の防水)。・ゴムブッシュが耐熱性の高いFPM(バイ...
詳細を確認
構成図
| 照番 | 名称 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャップ | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| 2 | ゴムブッシュ | FPM | グリーン |
| 3 | コネクタ本体 | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| 4 | O-リング | FPM | グリーン |
| 5 | ナット | 真ちゅう | ニッケルメッキ |

AGHシリーズ
AGHシリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。
繰返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。

従来式ケーブルグランド
強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。


| 型番 | G | 適合ケーブル径 | L | H 最大 | SW | A | d | m | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジ規格 | 取付穴径 | 最小 | 最大 | ||||||||
| AGH10-6 | M10×1.5 | φ10.2 | 4.0 | 6.0 | 10 | 15 | 13 | 14.3 | 14.2 | 3 | 1/袋 |
| AGH12-8 | M12×1.5 | φ12.2 | 6.5 | 8.0 | 10 | 17 | 15 | 16.5 | 16.5 | 3 | 1/袋 |
| AGH16-10.5 | M16×1.5 | φ16.2 | 8.0 | 10.5 | 10 | 20 | 18 | 20 | 21 | 3 | 1/袋 |
| AGH20-15 | M20×1.5 | φ20.2 | 11.0 | 15.0 | 10 | 23 | 24 | 26.3 | 26.3 | 3.5 | 1/袋 |
| AGH25-20 | M25×1.5 | φ25.2 | 16 | 20.0 | 11 | 27 | 30 | 33 | 33 | 4 | 1/袋 |
| AGH32-25.5 | M32×1.5 | φ32.3 | 21.0 | 25.5 | 13 | 28.5 | 36 | 39.7 | 39.7 | 4 | 1/袋 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,329円 ( 1,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,329円996円 ( 1,096円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,349円 ( 1,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,785円 ( 1,964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,338円1,636円 ( 1,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,551円 ( 5,006円 ) | 3日目 |
【特長】
・保護等級IP68(水深10mに30分間相当の防水)。
・ゴムブッシュが耐熱性の高いFPM(バイトン)製で200℃まで耐える事が出来るケーブルグランドです。
・本体材質:真ちゅう、ゴムブッシュ材質:バイトン(FPM)。
・温度範囲:-40℃~+200℃。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~