17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 絶縁被覆(色)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

絶縁被覆付圧着スリーブ VB型【100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径

(φ)

外径

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

最小発注数量
1.7
3.3
22~16
1パック

100個入り

2.3
3.9
16~14
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,942
( 5,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,911
( 4,302 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線同士の接続に便利。
直線突合せ用の圧着端子。
絶縁用途に使える被覆付です。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付圧着スリーブ VB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁被覆付圧着スリーブ VB型
絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型
絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型
絶縁被覆付差込型圧着端子
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ
メーカー冨士端子工業冨士端子工業冨士端子工業冨士端子工業大同端子製造ニチフ端子工業
通常価格3,911-4,2273,995 -2,2789,2291,269 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付差込接続子絶縁付圧着端子-
形状スリーブ・リング型スリーブ・リング型スリーブ・リング型棒型平型-
全長(mm)2525202220.2-
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト