エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型【100個入り】

通常単価(税別)
4,2273,592
税込単価
4,6503,951
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線同士の接続に便利。直線突合せ用の圧着端子。絶縁用途に使える被覆付です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BTB-2 BLUE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

BTB-2 BLUEの仕様・寸法情報

種類
絶縁付圧着端子
形状
スリーブ・リング型
内径(φ)
2.3
外径(mm)
4.5
全長(mm)
25
適合電線サイズ(AWG)
16~14
絶縁被覆(色)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BTB-2 BLUE
関連
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2273,592
( 3,951 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線同士の接続に便利。
直線突合せ用の圧着端子。
絶縁用途に使える被覆付です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型の型番BTB-2 BLUEのページです。 型番BTB-2 BLUEに関する仕様情報を記載しております。
絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
丸形端子 (R形)
リング・タン端子
絶縁被覆付差込型圧着端子
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
メーカー冨士端子工業大同端子製造大同端子製造TE Connectivity冨士端子工業大同端子製造
通常価格4,2276,4455,6542832,2789,229
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付差込接続子絶縁付圧着端子
形状スリーブ・リング型ブレード型丸型リング・タン棒型平型
内径(φ)2.33.35.36.73--
外径(mm)4.52.12213.4947.7
全長(mm)2518.542.333.712220.2
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト