17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

温度ヒューズ FTF-S 10Aシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温度ヒューズ FTF-S 10Aシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FTF-S070J70C10ACDF

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。
・このような構造により確実に回路の遮断を行います。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] ペレット
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10
リード線
ヒューズサイズ
φ4.0×10mm
代表規格
PSE
公称動作温度(℃)
70
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト