エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ヒートエレメント定格の呼び(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サーマルリレー SKシリーズ TK123 F-QuiQ スプリング端子タイプ

サーマルリレー SKシリーズ TK123 F-QuiQ スプリング端子タイプ TK123W-2P8
通常単価(税別)
5,990
税込単価
6,589
通常出荷日:9日目

SKシリーズ F-QuiQ スプリンク端子タイプ用サーマルリレー。

型番:

TK123W-2P8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK123W-2P8の仕様・寸法情報

種類
サーマルリレー
動作方式
非可逆形
コイル定格電圧(V)
200/400
極数
3
補助接点
1a1b
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 長さ(mm)
79.5
寸法 幅(mm)
45
寸法 厚み(mm)
63.5
ヒートエレメント定格の呼び(A)
2.8

商品情報

選定サポート情報

サーマルリレー

TK123WA-009 
(1)(2)(3)(4)(5) (6) 

(1)基本形式

記号区分
TK2Eサーマルリレー
(欠相検出機能付)

(2)フレームサイズ

フレームサイズ
12

(3)端子構造

記号区分
3スプリング端子

(4)設置区分

コード区分
W電磁開閉器用

(5)サーマルリレーのリセット方式

コードタイプ
手動リセット(標準)
A自動リセット

(6)サーマルリレーの定格

記号区分
P100.1-0.15A
P130.13-0.2A
P180.18-0.27A
P240.24-0.36A
P340.34-0.52A
P480.48-0.72A
P640.64-0.96A
P800.8-1.2A
P950.95-1.45A
1P11.1-1.65A
1P41.4-2.1A
1P71.7-2.6A
2P22.2-3.4A
2P82.8-4.2A
0044-6A
0055-7.5A
0066-9A
0077-10.5A
0099-13A

(注)形式の組合せによっては製作できない機種もあります。

型番リスト

表示件数
型番
TK123W-2P8

ヒートエレメント定格の呼び

(A)

最小発注数量
2.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,990
( 6,589 )
9日目

詳細情報

基本情報

SKシリーズ F-QuiQ スプリンク端子タイプ用サーマルリレー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーマルリレー SKシリーズ TK123 F-QuiQ スプリング端子タイプの型番TK123W-2P8のページです。 型番TK123W-2P8に関する仕様情報を記載しております。
サーマルリレー SKシリーズ TK123 F-QuiQ スプリング端子タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマルリレー SKシリーズ TK123 F-QuiQ スプリング端子タイプ
MTシリーズ サーマルリレー
TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付
TH-Tシリーズ サーマルリレー
サーマルリレー
MS-Nシリーズ サーマルリレー 単体取付用
メーカー富士電機機器制御LS ELECTRIC (旧LS産電)三菱電機三菱電機ミスミ三菱電機
通常価格5,9901,796 -10,682 -2,590 -1,796 -14,646 -
通常出荷日9日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
種類サーマルリレーサーマルリレーサーマルリレー.サーマルリレー.--
動作方式非可逆形その他非可逆式非可逆式--
コイル定格電圧(V)200/400-----
極数333333
補助接点1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーマルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト