17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

変換アダプタ (Type-C to DVI) AD-CDVIBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

変換アダプタ (Type-C to DVI)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AD-CDVIBK

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24ピン)入力端子を搭載した
 ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DVI映像変換アダプタです。

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ1
Type‐Cオス
コネクタ2
DVIメス
ケーブル長さ(m)
0.15
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト