エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CSX-GH 非常停止ガード

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:3日目

【特長】・非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください・非常停止ボタンと組合わせてご利用ください

詳細を確認

型番:

CSX-GH30Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSX-GH30Yの仕様・寸法情報

穴径(mm)
Ø31.1
設置場所
屋内
材質
ポリカーボネート樹脂
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSX-GH30Y
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください
・非常停止ボタンと組合わせてご利用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSX-GH 非常停止ガードの型番CSX-GH30Yのページです。 型番CSX-GH30Yに関する仕様情報を記載しております。
CSX-GH 非常停止ガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSX-GH 非常停止ガード
制御アクセサリ 非常停止ガード
非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード
【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)
停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード
Φ16 小形コントロールユニット スイッチガード
メーカー日東工業SUS(エスユーエス)オムロンミスミIDECIDEC
通常価格9401,955 -1,042 -6831,210180 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
穴径(mm)Ø31.1-----
設置場所屋内-----
材質ポリカーボネート樹脂-----
-----

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました