メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MRーJ4シリーズ バッテリ

通常単価(税別)
2,880
税込単価
3,168
通常出荷日:5日目

・MR-J5-G/ MR-J5-A用 MR-J4-GF_/GF_-RJ, MR-J4W2-0303B6...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

MR-BAT6V1SET-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-BAT6V1SET-Aの仕様・寸法情報

種類
周辺アクセサリ
製品種類
バッテリ

商品情報

製品仕様

サーボアンプにバッテリを装着することにより絶対位置データを保持することができます。

  • 型番:MR-BAT6V1SET-A
  • 公称電圧:6V
  • 公称容量:1,650mAh
  • リチウム含有量:1.2g
  • 一次電池:2CR17335A(CR17335A×2個直列)
  • 質量:55g

■取付け方法

MRーJ4シリーズ バッテリ 取付方法1

MR-J4-10GF~MR-J4-350GF、MR-J4-40GF1以下、MR-J4-200GF4以下、MR-J4W2-0303B6(注)、MR-J4-03A6(注)の場合

MRーJ4シリーズ バッテリ 取付方法2

MR-J4-500GF以上、MR-J4-350GF4以上の場合

※電圧仕様が異なるため、MR-J3BATは使用できません。

注意・禁止事項

  • MR-BAT6V1SET-Aはリチウム金属電池CR17335Aを使用した組電池です。UN規制では危険物(Class9)には該当しません。
    リチウム金属電池、およびリチウム金属電池を組み込んだ機器を輸送する場合は、国連の危機物輸送に関する規制勧告、国際民間航空機関(ICAO)の技術指針(ICAO-TI)、および国際海事機関(IMO)の国際海上危険物規制(IMDG CODE)で定める規制に従った対応が必要になります。お客様が輸送される場合は、お客様自身で最新の規格や当該輸送国の法令を確認し、対応していただく必要があります。
  • MR-J4W2-0303B6およびMR-J4-03A6(-RJ)のバッテリ取付け方法については、各サーボアンプの技術資料集を参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
MR-BAT6V1SET-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
5日目

詳細情報

基本情報

・MR-J5-G/ MR-J5-A用
 MR-J4-GF_/GF_-RJ, MR-J4W2-0303B6, MR-J4-03A6/03A6-RJ用のバッテリ

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRーJ4シリーズ バッテリの型番MR-BAT6V1SET-Aのページです。 型番MR-BAT6V1SET-Aに関する仕様情報を記載しております。
MRーJ4シリーズ バッテリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRーJ4シリーズ バッテリ
サーボアンプ用ダイナミックブレーキ
MR-J5シリーズ用オプション品
ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ
モータオプション ACリアクトル(MR-AL)
ACサーボ MELSERVO J5用 回生オプション
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機オリエンタルモーター三菱電機三菱電機
通常価格2,88048,500 -2,211 -4,79244,500 -20,500 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜9日目5日目5日目
種類周辺アクセサリ周辺アクセサリ周辺アクセサリ周辺アクセサリ周辺アクセサリ周辺アクセサリ
製品種類バッテリダイナミックブレーキ(200V)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング