17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Wアンテナ内蔵のハイスピードWi-Fi子機 WN-AC867U WN-AC867U

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Wアンテナ内蔵のハイスピードWi-Fi子機 WN-AC867U

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WN-AC867U

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・「WN-AC867U」は、2013年3月に国内解禁となった超速Wi-Fi規格『11ac技術』にいち早く対応したWi-Fi子機(LANアダプター)です。
・お使いのパソコンにUSBで接続するだけで高速な『11ac』での通信を実現します。※1
※1:IEEE802.11acに対応したWi-Fiルーター(867Mbps以上の速度に対応したルーターもしくはアクセスポイント)が必要です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
子機
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ac:867Mbps(最大値)IEEE802.11n:300Mbps(最大値)IEEE802.11a/g:54Mbps(最大値)IEEE802.11b:11Mbps(最大値)
外形寸法(W×D×H)(mm)
約32×101×14.2※USBコネクター除く
対応OS
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP3以降(32ビット)※ Windows XPではUSB 2.0での接続となります。
消費電流
500mA(最大)
無線LAN規格
IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
通信周波数
2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)
使用チャンネル
5GHz帯:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 2.4GHz帯:1-13ch
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4/IPv6)
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト