エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ

通常単価(税別)
2,090
税込単価
2,299

【特長】・分離形/ワンボード対応・防水機能優れた防水タイプ・保護構造は防噴流形...

詳細情報を確認する
  • 取付穴 (mm)
    φ16
  • 操作部形状
    レバースイッチ
  • 操作レバー動作方式(上)
    両リターン
  • 接点構成
    2c
  • 端子形状
    はんだづけ兼用タブ端子形
  • 保護機能(耐環境性)
    IP67

ご注意

  • 2024年9月よりΦ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

LB1T-33T2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

LB1T-33T2の仕様・寸法情報

取付穴(mm)
φ16
操作部形状
レバースイッチ
操作レバー動作方式(上)
両リターン
接点構成
2c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
保護機能(耐環境性)
IP67

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月よりΦ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

 

①接点定格

生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点の接点定格を変更します。

 

金接点(スイッチベース:青)

定格絶縁電圧250V
定格通電電流3A
 変更前変更後
定格使用電圧30V125V30V125V250V
定格使用電流仕様3
(寿命10万回)
交流
50/60Hz
抵抗負荷-0.1A-1A0.5A
誘導負荷---0.7A0.5A
直流抵抗負荷0.1A-1A0.2A-
誘導負荷--0.7A0.1A-
電気的寿命時
の開閉頻度
モメンタリ形1800回 / 時1200回 / 時
オルタネイト形、セレクタスイッチ1200回 / 時1200回 / 時

参考値の「 最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)

 

②スイッチ端子のメッキ

製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(はんだづけ条件などの変更はありません。)

変更前:銀メッキ変更後:スズメッキ
 

③スイッチ端子ベースの形状

生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のようにスイッチ端子の樹脂部品に溝を追加します。

変更前変更後
 

④その他の部品形状

生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。

 変更前変更後
接点付きコンタクトブロック
(3 接点を除く)
 

⑤製品上の表示

次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。

 変更前変更後
接点付きコンタクトブロック
 

⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025 年3 月末生産分まで>
 

型番リスト

表示件数
型番
LB1T-33T2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・分離形/ワンボード対応
・防水機能優れた防水タイプ
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC 60529)

ご注意

  • 2024年9月よりΦ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチの型番LB1T-33T2のページです。 型番LB1T-33T2に関する仕様情報を記載しております。
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ
φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ
φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ ツマミ
RS Pro トグルスイッチ DPDT
KGNW形コントロールボックス
スイッチボックス SBOX IDEC 起動スイッチボックス スイッチ3点付き
メーカーIDEC富士電機機器制御IDECRS PROIDECSUS(エスユーエス)
通常価格2,0904,884 -440-1,040 -17,774 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目お見積り在庫品1日目〜9日目
取付穴(mm)φ16-----
操作部形状レバースイッチ-----
操作レバー動作方式(上)両リターン-----
接点構成2c-----
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形-----
よく一緒に購入される商品

レバースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト