ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

メモリハイロガー LR8431

通常単価(税別)
132,042
税込単価
145,246
通常出荷日:2日目

【特長】・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、...

詳細を確認

型番:

LR8431
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR8431の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
電圧 / パルス数
測定対象(オプション要)
温度
入力チャネル数(ch)
10
記録間隔
10ミリ秒~60分(19段階)
記録媒体
内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ
通信機能
USB
電源
AC 100~240V、専用バッテリパック、外部電源 DC 10~16V
寸法(W×D×H)(mm)
176×41×101
本体質量(g)
550
付属品
測定ガイド、CD-ROM(アプリケーション、取扱説明書)、USBケーブル、ACアダプタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LR8431
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,042
( 145,246 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録
・リアルタイム記録中にメディア交換可能
・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
・アナログ入力10ch絶縁
・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモリハイロガー LR8431の型番LR8431のページです。 型番LR8431に関する仕様情報を記載しております。
メモリハイロガー LR8431のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メモリハイロガー LR8431
ワイヤレスクランプロガー LR8513
計装ロガー LR5031
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
電圧4chデータロガー MCR-4V
電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機T&D三商
通常価格132,04259,75616,83066,15942,00042,800
通常出荷日2日目21日目1日目21日目在庫品1日目2日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)電圧 / パルス数電流電流電圧 / 温度電圧電圧
測定対象(オプション要)温度----電流
入力チャネル数(ch)1021241
記録間隔10ミリ秒~60分(19段階)0.5秒~30秒、1分~60分、14切替1~30秒、1~60分(15段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替2ミリ秒~60分(23段階)1秒~60分(15段階)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト