ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

出力コード 端子台用 L9096

出力コード 端子台用 L9096 L9096
通常単価(税別)
1,961
税込単価
2,157
通常出荷日:7日目

出力コード1.5m  φ3.5ミニプラグー切りっぱなし(端子台用)

型番:

L9096
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L9096の仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
その他仕様
全長:1.5m
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L9096
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,961
( 2,157 )
7日目

詳細情報

基本情報

出力コード1.5m  φ3.5ミニプラグー切りっぱなし(端子台用)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番商品区分出力コード
L9096テストリード・プローブ関連1.5m

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

出力コード 端子台用 L9096の型番L9096のページです。 型番L9096に関する仕様情報を記載しております。
出力コード 端子台用 L9096のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
出力コード 端子台用 L9096
記録計コード/工業用安全測定コード/延長コード
各種測定コード
φ4mmバナナプラグ
φ4mmバナナプラグ
φ2mmバナナプラグ
メーカー日置電機共立電気計器共立電気計器ミスミミスミミスミ
通常価格1,9613,000 -3,001 -287 -388 -273
通常出荷日7日目6日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テスト端子
その他仕様全長:1.5m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト