エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

栓形ヒューズ 充電部保護カバー

型番:

CG-30
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CG-30の仕様・寸法情報

適用キャップ
栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用
-
-

商品情報

製品仕様

型番適用キャップ
CG-30栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用

型番リスト

表示件数
型番
CG-30
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栓形ヒューズ 充電部保護カバーの型番CG-30のページです。 型番CG-30に関する仕様情報を記載しております。
栓形ヒューズ 充電部保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栓形ヒューズ 充電部保護カバー
ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー
栓形ヒューズ
栓形ヒューズ ベース
栓形ヒューズ PA
ヒューズホルダ用絶縁カバー
メーカー富士電機機器制御サトーパーツ富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御大東通信機
通常価格4476601,977 -1,167 -623 -250
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用キャップ栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用-----
よく一緒に購入される商品

ヒューズ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト