エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ25 LEDランプ用,ランプ抜差具

型番:

AHX790
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AHX790の仕様・寸法情報

種類
取り外し工具・交換工具
適用シリーズ
BA9s/13ランプ用、E12/15ランプ用
適用
BA9s/13ランプ用、E12/15ランプ用
外形寸法(mm)
Φ14×57

商品情報

製品仕様

形式商品コード名称適用機種外形〔mm〕用途
AHX790AH9A790ランプ抜差具LED用φ14×57・ランプの取付け, 取りはずしを行うための工具です(ゴム製)。
・片方がBA9s/13ランプ用, 他方がE12/15ランプ用。

型番リスト

表示件数
型番
AHX790
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・φ25用オプション LEDランプ用ランプ抜差具 AHX790
・【用途】ランプの着脱を容易に行うための工具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ25 LEDランプ用,ランプ抜差具の型番AHX790のページです。 型番AHX790に関する仕様情報を記載しております。
φ25 LEDランプ用,ランプ抜差具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ25 LEDランプ用,ランプ抜差具
コマンドスイッチ ランプ抜差具
φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601
コマンドスイッチ AM22V□□形用 締付レンチ
コマンドスイッチ 丸形グローブ, 防油キャップ, ボタン用 締付レンチ
コマンドスイッチ AR22V□□形, AR30V□□形用 締付レンチ
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格418179 -488531,1892,565
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取り外し工具・交換工具取り外し工具・交換工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具
適用シリーズ BA9s/13ランプ用、E12/15ランプ用-AR16・DR16 シリーズ、AF16・DF16 シリーズAM22シリーズAR30シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AM22シリーズ / DM22シリーズ / DR30シリーズAR30シリーズ / AR22シリーズ
適用 BA9s/13ランプ用、E12/15ランプ用-----
外形寸法(mm)Φ14×57-6016x23x0.8φ22x35φ18x60

スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト