エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

Φ30用非常停止用名板

Φ30用非常停止用名板 AHX720-5A
通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Φ30用非常停止用名板。【用途】・押しボタンスイッチまたはセレクタスイッチと併用して使用します(リング...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AHX720-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHX720-5Aの仕様・寸法情報

銘板色/文字色
黄/黒
材質
アルミ製
サイズ
Φ70(厚さ0.8mm)
表示文字
EMERGENCY STOP
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質サイズ表示文字
AHX720-5A本体色は黄色、文字は黒色アルミ製Φ70(厚さ0.8mm)EMERGENCY STOP

型番リスト

表示件数
型番
AHX720-5A

銘板色/文字色

表示文字

RoHS?最小発注数量
黄/黒
EMERGENCY STOP
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ30用非常停止用名板。
【用途】
・押しボタンスイッチまたはセレクタスイッチと併用して使用します(リングセレクト形は除く)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ30用非常停止用名板の型番AHX720-5Aのページです。 型番AHX720-5Aに関する仕様情報を記載しております。
Φ30用非常停止用名板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ30用非常停止用名板
Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 丸形
Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板
非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板
AG28・DG28シリーズ用 記名板
制御アクセサリ 非常停止シール
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御IDECオムロン富士電機機器制御SUS(エスユーエス)
通常価格650472 -302 -1491081,082 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質アルミ製アルミ--アクリル樹脂-
サイズΦ70(厚さ0.8mm)-----

スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト