エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601

φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601 AHX601
通常単価(税別)
488
税込単価
537
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・パネル前面よりスイッチ本体をパネルカットへ挿入し,パネル裏面からワッシャを介して締付レンチ(AHX6...

詳細を確認

型番:

AHX601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHX601の仕様・寸法情報

種類
締付レンチ・締付工具
適用シリーズ
AR16・DR16 シリーズ、AF16・DF16 シリーズ
外形寸法(mm)
60
-
-

商品情報

製品仕様

形式商品コード名称適用機種用途
AHX601AH9A601締付レンチAR16・DR16 シリーズ
AF16・DF16 シリーズ
コマンドスイッチをパネルに取付ける際, 確実に締付けることができます。

型番リスト

表示件数
型番
AHX601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・パネル前面よりスイッチ本体をパネルカットへ挿入し,パネル裏面からワッシャを介して締付レンチ(AHX601)により締付ナットで固定します。
・コマンドスイッチをパネルに取り付ける際、確実に締め付けることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601の型番AHX601のページです。 型番AHX601に関する仕様情報を記載しております。
φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601
コマンドスイッチ AM22V□□形用 締付レンチ
コマンドスイッチ 締付3点レンチ
コマンドスイッチ AR22、 DR22、締付レンチ
コマンドスイッチ 丸形グローブ, 防油キャップ, ボタン用 締付レンチ
コマンドスイッチ AR22V□□形, AR30V□□形用 締付レンチ
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格488533881,2891,1892,565
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具
適用シリーズAR16・DR16 シリーズ、AF16・DF16 シリーズAM22シリーズAR30シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AM22シリーズ / DM22シリーズ / DR30シリーズDG28シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AG28シリーズAR30シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AM22シリーズ / DM22シリーズ / DR30シリーズAR30シリーズ / AR22シリーズ
外形寸法(mm)6016x23x0.830x100x6.5φ28x70φ22x35φ18x60

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト