17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3分岐コネクタ 770シリーズ
  • 770-618
  • 770-609

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3分岐コネクタ 770シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

770-607

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・誤嵌合およびメンテナンスフリーから保護。
・追加の変数コーディングが可能です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年11月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
数字
187
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
極数
3
用途
その他
許容電流(A)
23(UL) / 25(IEC)
許容電圧(V)
250(IEC) / 600(UL)
電線接続方法
[その他] その他
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト