17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電流信号変換器 857シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電流信号変換器 857シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

857-550

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PCコンフィグレーションインタフェース付。
・出力信号切替可能 。
・測定範囲アンダー/オーバーフロー過電流表示機能。

指定中の仕様・寸法情報

入力種類
電流(AC/DC)
応答速度(ms)
60
変換精度(%FS)
≦0.5
出力種類
0~20mA/0~10V
入力点数(点)
2
出力点数(点)
2
絶縁
電源
DC24V
電圧(V)
16.8~31.2
規格
CE / UL
寸法 長さ(mm)
97.8
寸法 幅(mm)
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト