17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PB・PMAシリーズ用取付金具

通常単価(税別)
200286
税込単価
220315
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・電源の実装を容易にするための取付金具です。(底面取付用)※電源本体との取付けねじはM3のサラねじをご...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

最小発注数量
PBA15F/PBW15F
1個
PBA150F/PMA100F
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・電源の実装を容易にするための取付金具です。(底面取付用)
※電源本体との取付けねじはM3のサラねじをご使用ください。
※ねじ長さについては、電源の取扱説明に従い選定ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PB・PMAシリーズ用取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PB・PMAシリーズ用取付金具
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ用オプション 取りつけ金具/端子台カバー
レール取りつけ用オプション PFPシリーズ
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバー
スイッチング電源 取り付け用金具 DRP-03
スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン
メーカーコーセルオムロンオムロンオムロンミンウェルオムロン
通常価格200-155 -44 -104 -2101,168
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付金具・取付部品-取付金具・取付部品端子台カバー取付金具・取付部品ファン
サイズ-高さ(mm) 2.0-----
電源取付ねじM3 サラねじ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング