17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向け保守/交換用HDD OP-HDシリーズ OP-HD1.0T/4K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向け保守/交換用HDD OP-HDシリーズ

販売終了

型番

OP-HD1.0T/4K

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。
・交換はワンタッチでハンドルを取り出し、そのままHDDを引き抜いて新しいHDDを差し込むだけのカートリッジ方式を採用。
・リンクステーション/テラステーションシリーズ共通の交換用内蔵HDDとして対応。
 複数製品をお使いになる場合でも、効率的に交換用HDDをストックすることができます。
・2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
HDD
サイズ
3.5インチ
容量
1TB以上~3TB未満
インターフェイス
Serial ATA
寸法 縦(mm)
30
寸法 幅(mm)
105
寸法 奥行き(mm)
170
容量詳細
1TB(4Kバイト)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト