エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

櫛形ジャンパ 858シリーズ

通常単価(税別)
494
税込単価
543
通常出荷日:5日目

【仕様】・ワゴ 渡り金具 櫛形ジャンパ 858シリーズ。・コイル側に取付け可能。

型番:

858-402
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

858-402の仕様・寸法情報

製品名称
櫛形ジャンパ
説明
コイル側に取付け可能

型番リスト

表示件数
型番
858-402
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワゴ 渡り金具 櫛形ジャンパ 858シリーズ。
・コイル側に取付け可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

櫛形ジャンパ 858シリーズの型番858-402のページです。 型番858-402に関する仕様情報を記載しております。
櫛形ジャンパ 858シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
櫛形ジャンパ 858シリーズ
中継用端子台 櫛型ジャンパ 862シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用
236シリーズ用結線操作工具
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 264シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格494875125188 -55675
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
製品名称櫛形ジャンパ櫛型ジャンパ櫛型ジャンパ操作工具櫛型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ(絶縁)
説明コイル側に取付け可能2極2極プリント基板端子台用2極2極

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト