エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ

    通常単価(税別)
    4,341
    税込単価
    4,775
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、またはHD-D...

    詳細を確認

    型番:

    BSDCDA50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BSDCDA50の仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    [DVI-Iオス] DVI-I
    コネクタタイプ CN2
    D端子
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    5
    ブラック
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BSDCDA50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,341
    ( 4,775 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、またはHD-D-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンを接続するケーブルです。
    ・同軸ケーブルを使用しておりますので、高解像度(ハイレゾ)で使用しても色ズレ、にじみ、ゴーストなどの心配がありません。
    ・高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、パソコンやパソコン周辺機器から伝送されるノイズを効果的に吸収します。
    ・2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズの型番BSDCDA50のページです。 型番BSDCDA50に関する仕様情報を記載しております。
    ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ
    ディスプレイケーブル
    HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
    DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ
    ディスプレイケーブル DisplayPort
    ディスプレイケーブル(アナログRGB)
    メーカーバッファローサンワサプライグリーンハウスサンワサプライバッファローサンワサプライ
    通常価格4,3418,8893,9183,260 -1,989 -2,386 -
    通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
    コネクタタイプ CN1DVI-IVGAオスHDMI A メスDisplayPortオスDisplayPortオスVGAオス
    コネクタタイプ CN2D端子VGAオスHDMI A メスDisplayPortオスDisplayPortオスVGAオス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト