17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

静音防水マウス MA-IR131BSW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静音防水マウス

販売終了

型番

MA-IR131BSW

2022年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・IP68を取得し、水洗いが可能な有線マウスです。
・水分や湿気、ホコリが多いところでも使用できます。
・抗菌タイプでいつでも清潔なので、学校や病院などでも安心して使えます。
・クリック音・スクロール音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。
・差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[マウス・トラックボール] マウス
インターフェイス
[USB] USB
マウス種類
[光学式] 赤外線LED
マウス機能
寸法 奥行き(mm)
115
寸法 幅(mm)
61.6
寸法 厚み(mm)
36
ホワイト
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
分解能(カウント/インチ)
1000
読み取り方式
光学センサー方式(IR LED)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト