17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ASUSPRO P5440UA Windows10 Pro+メモリー8GB搭載限定モデル (Core i5/SSD256GB/MEM8GB) P5440UA-BM0055R/8G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ASUSPRO P5440UA Windows10 Pro+メモリー8GB搭載限定モデル (Core i5/SSD256GB/MEM8GB)

販売終了

型番

P5440UA-BM0055R/8G

2020年07月に販売終了となりました。

・極薄のベゼル幅でコンパクトサイズで14インチ画面。
・軽量かつ高強度で耐食性に優れたマグネシウム合金を天板底面に採用。
・高いレベルでの堅牢性と軽量を実現。
・米国防総省が定めた米軍の資材調達基準MIL-STD-810G
*実際の使用環境での動作を保証するものではありません。
また、無破損、無故障を保証するものではありません。

指定中の仕様・寸法情報

OS
[Windows 10(Pro/Home)] Windows10 Pro 64bit
CPUタイプ
Intel(R) Core(TM) i5
メモリ容量
8GB
画面サイズ(インチ)
14
寸法 高さ(mm)
10.1 ~ 18.5
寸法 幅(mm)
326
寸法 奥行き(mm)
229.3
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト