17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NVIDIA GeForce GT 710搭載ビデオカード ロープロファイル対応 GT710-SL-2GD5-BRK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NVIDIA GeForce GT 710搭載ビデオカード ロープロファイル対応

販売終了

型番

GT710-SL-2GD5-BRK

2021年10月に販売終了となりました。

スイッチング電源

【特長】
・NVIDIA GeForce GT 710搭載
・コアクロック:954MHz
・メモリクロック:5,012MHz
・メモリバス:64bit
・ビデオメモリ:GDDR5 2GB
・HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub 15ピン×1
・1スロットサイズでファンレス動作を実現
・動作音ゼロ
・基板への部品取り付けを機械化することで究極の精度を実現
・マルチディスプレイ環境に最適

指定中の仕様・寸法情報

種類
デジタル入出力 / アナログ入出力
バス
PCI Express
寸法 長さ(mm)
69
寸法 幅(mm)
167
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト