17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

32型ワイドIPS液晶ディスプレイ 3840×2160 (4K UHDTV) PA328Q

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

32型ワイドIPS液晶ディスプレイ 3840×2160 (4K UHDTV)

販売終了

型番

PA328Q

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・フルHDの4倍、32型4K UHDの広く快適なワークスペース
・出荷時にキャリブレーションを実施し、sRGBとRec.709を100%カバーする優れた色再現性
・4K 60Hz出力をサポートするDisplayPort 1.2、Mini DisplayPort 1.2とHDMI 2.0ポート
・TÜV Rheinlandが認定するASUS Eye Careテクノロジー
・柔軟なスタンド調整機能でさらに使いやすく

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
32
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
3840×2160(4K UHD)
入力インターフェイス
HDMI
寸法 長さ(mm)
615
寸法 幅(mm)
734.4
寸法 厚み(mm)
240
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト