17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

【Aura Sync対応】TUF Intel Z390チップセット搭載 ATXマザーボード TUF/Z390-PLUS/GAMING

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【Aura Sync対応】TUF Intel Z390チップセット搭載 ATXマザーボード

販売終了

型番

TUF/Z390-PLUS/GAMING

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・TUFプロテクション: SafeSlot、ESD Guards、DDR4 overvoltage protection、Digi+VRM、長寿命ステンレスI/Oバックパネル
・ミリタリーグレードTUFコンポーネント:耐久性を最大限に高めるTUF LANGuard、TUFチョーク、TUFコンデンサ、TUF MOSFETを採用
・ASUS OptiMemII:信号の整合性を向上するトレースとビアの慎重なルーティングによりメモリオーバークロックを強化
・MemOK! II:メモリのオーバークロックと不安定さに起因するブートの失敗を自動的に修正
・Realtek S1200A コーデック:ステレオのライン出力では前例のない108dBの信号対雑音比(SNR)と、ライン入力で103dBのSNRを備えています
・GPU温度検出機能を備えたFan Xpert 4:すべてのファンの冷却性能と静音性のバランスを最適に維持
・Aura Sync RGB:対応するPCギアによるシンクロLEDイルミネーション

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
マザーボード
ボード規格
ATX
接続バス
PCI-Express
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト