17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SATA接続内蔵型DVDディスクドライブ DRW-24D5MT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SATA接続内蔵型DVDディスクドライブ

販売終了

型番

DRW-24D5MT

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・SATA接続内蔵型DVDディスクドライブ
・DVD±R最大24倍速、DVD±R(2層)最大8倍速書き込み
・長期間の保存に向くM-DISCへの書き込みに対応
・非動作時に消費電力を最大50%抑える「E-Green」機能
・記録データの暗号化を行える「Disc Encryption II」機能
・ドラッグ&ドロップで簡単に書き込みを行える「Drag-and-Burn」機能
・すぐに使える書き込みソフトとバックアップソフトを付属

指定中の仕様・寸法情報

種類
DVDマルチ
インターフェイス
Serial ATA
寸法 縦(mm)
41
寸法 幅(mm)
146
寸法 奥行き(mm)
170
カラー
ブラック
対応メディアサイズ(cm)
12/8
使用可能温度
動作時:5 ℃~45 ℃
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト