17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/867+300Mbps/有線Giga/ブラック WRC-1167GS2-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/867+300Mbps/有線Giga/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WRC-1167GS2-B

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・らくらく引っ越し機能を搭載し、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使える11ac対応無線LANギガビットルーターです
・本製品は、IPv6(IPoE)対応ルーターのエントリーシリーズです
・電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信で、4kテレゼも快適に視聴可能です
・5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました

指定中の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
親機
伝送速度(Mbps)
1000/100/10
消費電力(W)
8.4
ポート名称xポート数
WAN : RJ-45型8極 × 1ポート、LAN : RJ-45型8極 × 4ポート
対応OS
Windows 10S / 10 / 8.1 / 7 macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 / OS X Mavericks 10.9 / OS X Mountain Lion 10.8
サイズ(WxDxH)
142.0×40.0×185.0
付属品
無線LANルーター本体 1台、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、壁掛け用ネジ 2本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート 1枚
無線LAN規格
IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠
通信周波数(GHz帯)
2.4GHz帯 : 2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52) : 5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53) : 5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56) : 5,470~5,725MHz
チャンネル(ch)
2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト