エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

N/MSシリーズケーブルクランプ

通常単価(税別)
973
税込単価
1,070
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】定番丸型MILコネクタのクランプです。ご使用のコネクタシェルサイズに適合したものを確認の上ご発...

詳細を確認
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番:

N/MS3057-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N/MS3057-20Aの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
MS
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
防水機能
シェル色相
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N/MS3057-20A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
973
( 1,070 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
定番丸型MILコネクタのクランプです。
ご使用のコネクタシェルサイズに適合したものを確認の上ご発注下さい。
【用途】
ケーブル接続に最適です。

ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N/MSシリーズケーブルクランプの型番N/MS3057-20Aのページです。 型番N/MS3057-20Aに関する仕様情報を記載しております。
N/MSシリーズケーブルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N/MSシリーズケーブルクランプ
JB5 シリーズ レセプタクル
MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル
MS3101シリーズ 防水中継アダプタ
バヨネット式MS3102 パネル取付レセプタクル(防水)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27S
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業ミスミミスミミスミAMPHENOL
通常価格9734,255694 -1,963 -5,011 -5,732
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途ケーブル接続パネルマウントパネルマウントケーブル接続パネルマウントその他
シリーズMSその他MSMSその他MS
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性耐環境性なし防水性防水性防水性防水性耐環境性なし
防水機能単体、嵌合時(IP68)----
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト