エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

JAシリーズコンタクト

型番:

031-50721-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

031-50721-002の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
その他
シリーズ詳細
JA
用途詳細
ズコンタクト
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類最小発注数量
031-50721-002JAシリーズ用の圧着コンタクト1個

型番リスト

表示件数
型番
031-50721-002
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JAシリーズコンタクト
・JAシリーズ用の圧着コンタクトです。
・最小発注数量:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JAシリーズコンタクトの型番031-50721-002のページです。 型番031-50721-002に関する仕様情報を記載しております。
JAシリーズコンタクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JAシリーズコンタクト
JA*A シリーズJ1タイプ(汎用型プラグ)
JB5 シリーズ レセプタクル
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス
Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス
丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RS
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業AMPHENOLビンダーSwitchcraft
通常価格2121,918 -4,2551,7664,8714,022
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目
用途その他ケーブル接続パネルマウントパネルマウントケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他その他
シリーズ詳細JAJA/AJB5---
用途詳細ズコンタクト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト