エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト

型番:

PLR-100RLHS-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PLR-100RLHS-Cの仕様・寸法情報

取付穴サイズ
その他
形状
定格電圧(V)
AC/DC 24V
光源
LED
取付穴サイズ詳細
φ30.5
保護機能(耐環境性)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PLR-100RLHS-C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,306
( 5,837 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大形パイロットライト(トランス付 入力AC100/110V)、レンズ:赤、散光筒付きLED球付きで横からの視認OK。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライトの型番PLR-100RLHS-Cのページです。 型番PLR-100RLHS-Cに関する仕様情報を記載しております。
BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト
表示灯(角胴形) M2K
LED表示灯 DULシリーズ
小型表示灯(Φ22)
LED表示灯 DO8シリーズ
ネオンブラケット BN-60シリーズ
メーカーマルヤス電業オムロン坂詰製作所テンド坂詰製作所サトーパーツ
通常価格5,3061,676499 -9711,832 -570 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
取付穴サイズその他角穴その他その他φ16その他
形状長角
--その他-
定格電圧(V)AC/DC 24VDC24V-AC/DC 24V-その他
光源LEDLEDLEDLEDLED電球
よく一緒に購入される商品

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト