17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 両面ナットタイプ SM-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 両面ナットタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SM-30

2023年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

両面ナット、ナットボルトの2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類があります。用途に応じて使用できます。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

材質
その他
ネジサイズ
M6
材質/表面処理
ポリプロピレン製(黒色)
高さ(mm)
30
サイズ(直径)φ(mm)
25
ネジ仕様
M6×8mm(有効深さ)
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト