エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です・パイプ下部よりの...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です
・パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます
・軽量で操作性に優れています
・危険色の黄色パイプを使用しております
【用途】
・電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください(屋内用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ミラックハンガー (薄型)
3.5通常価格(税別):122円~

未来工業
取付自在板 タテ長タイプ
5通常価格(税別):407円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円

未来工業
ミラックハンガー用 ナット (M4用・M5用・M6用)
0通常価格(税別):129円~

未来工業
ミラックハンガー用 ナット (W3/8用)
0通常価格(税別):180円~