17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチコネクタ WFR-Lシリーズ【15~50個入り】

通常単価(税別)
3,1765,033
税込単価
3,4945,536
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

より線・単線をレバー操作でワンタッチ結線。6mm2電線対応のラージサイズ。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

30個入り

5
10
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,033
( 5,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,679
( 4,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,176
( 3,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

より線・単線をレバー操作でワンタッチ結線。6mm2電線対応のラージサイズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ WFR-Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチコネクタ WFR-Lシリーズ
ワンタッチコネクタ クリアタイプ
イージーロックコネクタ 110シリーズ
差込み型コネクター Pシリーズ
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
メーカーワゴJAPPYニチフ端子工業ELPA朝日電器ワゴワゴ
通常価格3,176-698 -5,099 -242 -258 -425 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型丸型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XM・N・OP・Q・RM・N・OM・N・O
適用ピン・コンタクトメスその他メスオスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)3032(一般用途) / 20(屋内配線用途)10201010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト