17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 φ

    ~mm
  • 幅(結束バンド通し穴寸法)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束バンド固定具 MB・SKM【100個入り】

通常単価(税別)
1,6662,257特別価格
税込単価
1,8332,483特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線結束バンドの固定具です。全長等により3タイプございます。材質:66ナイロン

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

全長

(mm)

(mm)

取付穴径 φ

幅(結束バンド通し穴寸法)

(mm)

RoHS?最小発注数量
19
19
2.9
乳白色
4
10
1パック

100個入り

28
28
4.2
乳白色
5.5
10
1パック

100個入り

21.2
10
5.1
白色
5
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,257
( 2,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,714685
( 754 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線結束バンドの固定具です。
全長等により3タイプございます。
材質:66ナイロン

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド固定具 MB・SKMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド固定具 MB・SKM
結束バンド用固定具
ネジ式結束バンド固定具
結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)
結束 バンド固定具 KNPベース
結束バンド固定具(耐熱性タイプ)
メーカー篠原電機KSSデンカエレクトロンデンカエレクトロンカメダデンキミスミ
通常価格1,666-1,632 -295 -1,048 -1,820 -4,175
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
材質詳細66ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト