17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NKB電線結束バンド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NKB電線結束バンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NKB-80

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・能率が非常によく、結束がむらなく確実にできます。
・66ナイロン乳白色製(UL94,V-2)耐蝕、耐摩耗性に優れております。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
2~17
全長(mm)
80
幅(mm)
2.3
材質
ナイロン
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
代表規格
UL
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト