エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 材質

    • ナイロン
  • 耐環境性

  • 難燃グレード(主原料)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンド【100個入り】

型番:

PLT3S-C30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

PLT3S-C30の仕様・寸法情報

結束径(mm)
76
全長(mm)
292
幅(mm)
4.8
材質
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐環境性
耐熱
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PLT3S-C30

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

材質

耐環境性

難燃グレード(主原料)

最小発注数量
76
292
4.8
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐熱
UL94V-2
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,880
( 4,268 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン(緑)は、耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
・耐候性ポリプロピレン(黒)は、耐紫外線性にも優れています。
・自動ロックタイプ〔PLT〕及び仮止め(取り外し可能)タイプ〔PRT〕があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンドの型番PLT3S-C30のページです。 型番PLT3S-C30に関する仕様情報を記載しております。
Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンド
ナイロン結束バンド
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
耐候性ナイロン12結束バンド
結束バンド 耐候性ナイロン66 黒
抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEANシリーズ
メーカーパンドウイットトラスコ中山スリーエムジャパンパンドウイットエスコパンドウイット
通常価格3,880171 -111 -1,198 -453 -578 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
ナチュラル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト