エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スーパーグリップ専用タイアンカー【100個入り】

型番:

TASG1S8-C0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TASG1S8-C0の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
20.3
幅(mm)
9.4
使用結束バンド幅(mm)
PLT80~PLT300
使用環境
屋外
材質詳細
耐候性ナイロン66
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TASG1S8-C0
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,164
( 5,680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーグリップ専用のタイアンカーです。
・材質:耐候性ナイロン66

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーグリップ専用タイアンカーの型番TASG1S8-C0のページです。 型番TASG1S8-C0に関する仕様情報を記載しております。
スーパーグリップ専用タイアンカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーグリップ専用タイアンカー
ソーラー用メタルクリップ
押し込み型固定具(PM2Hタイプ)
クリップ型固定具
メタルマウント
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格5,16410,9772,160 -9,292 -4,668 -2,797
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンスチール亜鉛メッキナイロンスチール亜鉛メッキその他ナイロン
全長(mm)20.322.415.822.425.420.3
幅(mm)9.414.29.714.212.79.4
使用結束バンド幅(mm)PLT80~PLT3002.3~4.82.3~4.82.3~4.82.3~4.8-
シルバー----

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト