エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 奥行き内寸(mm)

    ~mm

ケーブル管理ブラケット

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:3日目

【特長】・リングは90度まで曲げることが可能。・取り付けネジ未添付。・垂直方向のパッチコードを整理。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

CMVDR2S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CMVDR2Sの仕様・寸法情報

奥行き内寸(mm)
60.9
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CMVDR2S

奥行き内寸

(mm)

最小発注数量
60.9
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングは90度まで曲げることが可能。
・取り付けネジ未添付。
・垂直方向のパッチコードを整理。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル管理ブラケットの型番CMVDR2Sのページです。 型番CMVDR2Sに関する仕様情報を記載しております。
ケーブル管理ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル管理ブラケット
ケーブル用ラベル
ケーブル接続材(レジンタイプ)
配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定
配線締結用ブラケット WSD-B-S ストレートタイプ
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用
メーカーパンドウイットトラスコ中山スリーエムジャパンスガツネ工業スガツネ工業スリーエムジャパン
通常価格1,6702,001218,884 -44145814,457
通常出荷日3日目1日目4日目〜4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト